Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 615 Series straight line action clamps feature reverse handle action and a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward.

615

Schubstangenspanner mit waagerechter Handgriffstellung in Spannposition. Extrem flache Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 0.97
Haltekraft (lb) 300.0
Hub (in) 0.97
Gewicht (lb) 0.68
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Haltekraft (N) 1330.0
Gewicht (kg) 0.31
Kolben Höhe (mm) 24.6
Hub (mm) 24.6
Produktreihe 615
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Standard
Andruckspindel inklusive Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen) 207203
PublishedDate 1674744013000
Standard-Material Stahl
Kolbengewinde 5/16-18
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange Rund
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top