Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
615
615
This model works with a reverse action. The plunger moves forward when the handle moves downward
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.68
Hauteur piston (in)
0.97
course piston (in)
0.97
Effort de maintien (lbf)
300.0
Poids (kg)
0.31
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
24.6
Hauteur piston (mm)
24.6
Effort de maintien maximum (N)
1330.0
Piston
Round
PublishedDate
1674744013000
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Flange
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Poussée piston
5/16-18
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
615
Goupille incluse?
Non
Goupille (recommandé)
207203
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top