Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 620 Series straight line action clamps feature reverse handle action and a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward.

620-M

Schubstangenspanner mit waagerechter Handgriffstellung in Spannposition. Extrem flache Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 600.0
Gewicht (lb) 1.5
Kolben Höhe (in) 1.7
Hub (in) 1.11
Gewicht (kg) 0.68
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 43.2
Hub (mm) 28.2
Maximale Haltekraft (N) 2670.0
PublishedDate 1673984580000
Andruckspindel (empfohlen) 210203-M
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Standard
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1
Kolbengewinde M10
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Andruckspindel inklusive Nein
Schubstange Rund
Zusatzverriegelung Nein
Produktreihe 620
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top