Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 620 Series straight line action clamps feature reverse handle action and a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward.

620-M

Les mouvements du poussoir et de la poignée de manœuvre sont inverses.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.11
Poids (lb) 1.5
Effort de maintien (lbf) 600.0
Hauteur piston (in) 1.7
Hauteur piston (mm) 43.2
Poids (kg) 0.68
Imperial or Metric Product Métrique
course piston (mm) 28.2
Effort de maintien maximum (N) 2670.0
Matériel standard Acier
Poussée piston M10
Type de produit Standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 44:1
Toggle Lock plus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston Round
Style de base de montage Flange
Gammes de produits 620
PublishedDate 1673984580000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Non
Goupille (recommandé) 210203-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top