Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 624 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-MM

Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 700.0
Kolben Höhe (in) 0.81
Gewicht (lb) 1.63
Hub (in) 2.63
Maximale Haltekraft (N) 3110.0
Gewicht (kg) 0.74
Hub (mm) 66.8
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 20.6
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 49:1/21:1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel (empfohlen) 624105-M
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Andruckspindel inklusive Nein
Grifffarbe Rot
Produktreihe 602/604/624
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Kolbengewinde M10
Befestigungsmutter 624105-M
Zusatzverriegelung Nein
Schubstange Rund
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Stahl
Produktzubehör
624106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top