Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
624-MM
624-MM
Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.63
course piston (in)
2.63
Effort de maintien (lbf)
700.0
Hauteur piston (in)
0.81
Effort de maintien maximum (N)
3110.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.74
Hauteur piston (mm)
20.6
course piston (mm)
66.8
Couleur de la poignée
Rouge
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Corps fileté
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Flange
Gammes de produits
602/604/624
Goupille incluse?
Non
Goupille (recommandé)
624105-M
Poussée piston
M10
Ecrou de montage (fourni)
624105-M
Piston
Round
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
49:1/21:1
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
624106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top