Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
624-MMSS
624-MMSS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.63
Gewicht (lb)
1.63
Haltekraft (lb)
700
Kolben Höhe (in)
0.81
Kolben Höhe (mm)
20.6
Hub (mm)
66.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.74
Maximale Haltekraft (N)
3110
Andruckspindel (empfohlen)
624105-M
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigungsmutter
624105-M
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Andruckspindel inklusive
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
602/604/624
Schubstange
Rund
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Kolbengewinde
M10
Standard-Material
Edelstahl
Back to Top