Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 624-MMSS Series straight line action, stainless steel clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-MMSS

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.63
Hauteur piston (in) 0.81
Effort de maintien (lbf) 700
course piston (in) 2.63
course piston (mm) 66.8
Poids (kg) 0.74
Effort de maintien maximum (N) 3110
Hauteur piston (mm) 20.6
Imperial or Metric Product Métrique
Type de produit Corps fileté
Goupille incluse? Non
Piston Round
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Flange
Gammes de produits 602/604/624
Ecrou de montage (fourni) 624105-M
Matériel standard Acier inoxydable
Goupille (recommandé) 624105-M
Poussée piston M10
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 49:1/21:1
Back to Top