Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
624-R
624-R
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.63
Haltekraft (lb)
700
Gewicht (lb)
1.63
Kolben Höhe (in)
0.79
Hub (mm)
66.8
Maximale Haltekraft (N)
3110
Gewicht (kg)
0.74
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Kolben Höhe (mm)
20.1
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Andruckspindel (empfohlen)
624105
Produktreihe
602/604/624
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Schubstange
Rund
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel inklusive
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Kolbengewinde
3/8-16
Zusatzverriegelung
Ja
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Befestigungsmutter
624105
Back to Top