Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 624-R Series straight line action clamps with Toggle Lock Plus are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-R

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.63
Hauteur piston (in) 0.79
Effort de maintien (lbf) 700
course piston (in) 2.63
Imperial or Metric Product Impérial
Effort de maintien maximum (N) 3110
Hauteur piston (mm) 20.1
Poids (kg) 0.74
course piston (mm) 66.8
Piston Round
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Corps fileté
Style de base de montage Flange
Ecrou de montage (fourni) 624105
Toggle Lock plus Oui
Poussée piston 3/8-16
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé) 624105
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 49:1/21:1
Matériel standard Acier
Goupille incluse? Non
Gammes de produits 602/604/624
Back to Top