Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
624-RSS
624-RSS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
2.63
Gewicht (lb)
1.63
Haltekraft (lb)
700
Hub (in)
2.63
Maximale Haltekraft (N)
3110
Gewicht (kg)
0.74
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
66.8
Kolben Höhe (mm)
66.8
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel (empfohlen)
624905
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Ja
Produktart
Schubstangenspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Edelstahl
Produkt Typen
Edelstahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktreihe
602/604/624
Andruckspindel inklusive
Nein
Schubstange
Rund
Befestigungsmutter
624905
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Kolbengewinde
3/8-16
Back to Top