Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
624-RSS
624-RSS
Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
700
course piston (in)
2.63
Poids (lb)
1.63
Hauteur piston (in)
2.63
Hauteur piston (mm)
66.8
Effort de maintien maximum (N)
3110
course piston (mm)
66.8
Poids (kg)
0.74
Imperial or Metric Product
Impérial
Ecrou de montage (fourni)
624905
Style de base de montage
Flange
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse?
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier inoxydable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
602/604/624
Type de produit
Acier inoxydable
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
49:1/21:1
Product Type
Mouvement linéaire
Poussée piston
3/8-16
Toggle Lock plus
Oui
Goupille (recommandé)
624905
Piston
Round
Back to Top