Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

62D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 1.25
Innere Trägheit (lb-in²) 4900.0
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 23000|36000|44000|50000|60000
Innere Trägheit (lb-in²) 4900.0
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 31.8
Innere Trägheit (kgm²) 1.434
Innere Trägheit (kgm²) 1.434
Detektor Platte 1|2
PublishedDate 1674764674000
Ausgang Flansch
Produktreihe D-Type
Vorhandene Getriebe-Antriebe 1801RD
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie Overload Clutch
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Back to Top