Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

62D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 4900.0
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 1.25
Reglage couple (in-lbs) 23000|36000|44000|50000|60000
Inertie Max (lb-in²) 4900.0
Inertie interne (kgm²) 1.434
Inertie interne (kgm²) 1.434
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 31.8
Type de produit Flange Output
Famille Overload Clutch
Plaque de detection 1|2
Index Drive associé 1801RD
Sortie Bride
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits D-Type
PublishedDate 1674764674000
Back to Top