Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
630-M
630-M
Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte
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
1.96
Haltekraft (lb)
2500
Kolben Höhe (in)
0.81
Hub (in)
2
Hub (mm)
50.8
Kolben Höhe (mm)
20.6
Maximale Haltekraft (N)
11100
Gewicht (kg)
0.89
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange
Rund
Produkt Typen
Standard
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
630
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Kolbengewinde
M10
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
36:1/23:1
Andruckspindel (empfohlen)
210203-M
Produktzubehör
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top