Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 630 Series straight line action clamps feature reverse handle action and a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward.

630-M

Modèle lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 2500
Poids (lb) 1.96
Hauteur piston (in) 0.81
course piston (in) 2
Poids (kg) 0.89
course piston (mm) 50.8
Imperial or Metric Product Métrique
Effort de maintien maximum (N) 11100
Hauteur piston (mm) 20.6
Goupille (recommandé) 210203-M
Toggle Lock plus Non
Style de base de montage Flange
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poussée piston M10
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard Acier
Gammes de produits 630
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 36:1/23:1
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Non
Piston Round
Type de produit Standard
Accessoires de produit
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top