Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 630-R Series straight line action clamps feature reverse handle action, a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward, and Toggle Lock Plus capability.

630-R

Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.96
Haltekraft (lb) 2500
Kolben Höhe (in) 0.81
Hub (in) 2
Hub (mm) 50.8
Gewicht (kg) 0.89
Kolben Höhe (mm) 20.6
Maximale Haltekraft (N) 11100
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 36:1/23:1
Andruckspindel inklusive Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Andruckspindel (empfohlen) 210203
Kolbengewinde 3/8-16
Zusatzverriegelung Ja
Schubstange Rund
Produktreihe 630
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Standard
Produktzubehör
210203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top