Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
630-R
630-R
Modèle lourde charge
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
Hauteur piston (in)
0.81
Effort de maintien (lbf)
2500
course piston (in)
2
Poids (lb)
1.96
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur piston (mm)
20.6
Poids (kg)
0.89
Effort de maintien maximum (N)
11100
course piston (mm)
50.8
Gammes de produits
630
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse?
Non
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Toggle Lock plus
Oui
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé)
210203
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
36:1/23:1
Poussée piston
3/8-16
Piston
Round
Accessoires de produit
210203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top