Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 630 Series straight line action clamps feature reverse handle action and a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward.

630

Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 0.81
Hub (in) 2
Haltekraft (lb) 2500
Gewicht (lb) 1.96
Hub (mm) 50.8
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 0.89
Maximale Haltekraft (N) 11100
Kolben Höhe (mm) 20.6
Andruckspindel inklusive Nein
Schubstange Rund
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 630
Kolbengewinde 3/8-16
Andruckspindel (empfohlen) 210203
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 36:1/23:1
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Standard
Produktzubehör
210203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top