Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 630 Series straight line action clamps feature reverse handle action and a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward.

630

Modèle lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.96
course piston (in) 2
Hauteur piston (in) 0.81
Effort de maintien (lbf) 2500
Poids (kg) 0.89
Imperial or Metric Product Impérial
Hauteur piston (mm) 20.6
Effort de maintien maximum (N) 11100
course piston (mm) 50.8
Type de produit Standard
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Non
Piston Round
Goupille (recommandé) 210203
Matériel standard Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 36:1/23:1
Gammes de produits 630
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston 3/8-16
Goupille incluse? Non
Accessoires de produit
210203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top