Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 650 Series straight line action clamps are designed for heavy duty push/pull clamping and to allow the handle to rotate and fall below the mounting plane to lock in retracted position.

650-M

Schubstangenspanner in massiver Ausführung für extrem hohe Spannkräfte
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 2.25
Haltekraft (lb) 16000.0
Hub (in) 3
Gewicht (lb) 5.69
Maximale Haltekraft (N) 71200.0
Kolben Höhe (mm) 57.2
Hub (mm) 76.2
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 2.58
Kolbengewinde M16
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 650
Produkt Typen Standard
Andruckspindel inklusive Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen) 250203-M
Schubstange Rund
PublishedDate 1674162454000
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 25:1
Standard-Material Stahl
Produktzubehör
250203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top