Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 650 Series straight line action clamps are designed for heavy duty push/pull clamping and to allow the handle to rotate and fall below the mounting plane to lock in retracted position.

650-M

Modèle le plus puissant de la gamme
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 3
Hauteur piston (in) 2.25
Poids (lb) 5.69
Effort de maintien (lbf) 16000.0
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 57.2
Poids (kg) 2.58
course piston (mm) 76.2
Effort de maintien maximum (N) 71200.0
Goupille (recommandé) 250203-M
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1674162454000
Goupille incluse? Non
Style de base de montage Flange
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 25:1
Type de produit Standard
Gammes de produits 650
Piston Round
Poussée piston M16
Accessoires de produit
250203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top