Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
675-1MBPLS
675-1MBPLS
Präziser Schubstangenspanner mit einstellbarem Übertotpunkt und Schubstangenführung für hohe Wiederholgenauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
1.37
Gewicht (lb)
3.99
Haltekraft (lb)
2400
Hub (in)
1.1
Hub (mm)
28
Maximale Haltekraft (N)
10680
Kolben Höhe (mm)
34.8
Gewicht (kg)
1.81
Kolbengewinde
M12
Produktreihe
670/690
Schubstange
Rund
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Präzision
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top