Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
675-1MBPLS
675-1MBPLS
Modèle de haute précision Possibilité de rattrapage du jeu
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
3.99
Hauteur piston (in)
1.37
course piston (in)
1.1
Effort de maintien (lbf)
2400
Effort de maintien maximum (N)
10680
course piston (mm)
28
Hauteur piston (mm)
34.8
Poids (kg)
1.81
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Flange
Gammes de produits
670/690
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poussée piston
M12
Toggle Lock plus
Non
Piston
Round
Type de produit
Précision
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top