Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
690-1MBPLS
690-1MBPLS
Präziser Schubstangenspanner mit einstellbarem Übertotpunkt und Schubstangenführung für hohe Wiederholgenauigkeit
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
8.2
Haltekraft (lb)
5000
Hub (in)
2.99
Kolben Höhe (in)
1.63
Maximale Haltekraft (N)
22240
Gewicht (kg)
3.72
Hub (mm)
76
Kolben Höhe (mm)
41.3
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Präzision
Produktreihe
670/690
Kolbengewinde
M16
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Schubstange
Rund
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top