Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
690-1MBPLS
690-1MBPLS
Precise clamp ideal for high production applications. High accurate repeatability with adjustable collet and pre-load
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
course piston (in)
2.99
Poids (lb)
8.2
Hauteur piston (in)
1.63
Effort de maintien (lbf)
5000
Effort de maintien maximum (N)
22240
Hauteur piston (mm)
41.3
Poids (kg)
3.72
course piston (mm)
76
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston
M16
Gammes de produits
670/690
Type de produit
Précision
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Flange
Piston
Round
Back to Top