Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
7011-5
7011-5
Die Kraftspanner (doppeltwirkend) kommen dort zum Einsatz, wo trotz geringer Abmessungen eine hohe Spannkraft verlangt wird. Das Zylindergehäuse kann gegenüber dem Spannteil um 0º gedreht werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Spannkraft (lb)
2810.0
Gewicht (lb)
8.4
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Gewicht (kg)
3.8
Max. Spannkraft (N)
12.5
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
PublishedDate
1698757506000
Produkt Typen
Hydraulik Kraftspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
product_web_status
legacy
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
show_at_website
legacy
Back to Top