Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s 7011-5 Series hydraulic power clamps are used where a high clamping force is needed combined with small clamp dimensions. The cylinder body can be turned 90 degrees in relation to the clamp.

7011-5

Ces bridage (double action) sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint. Le corps du vérin peut être place a 90 degrés par rapport au mors
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 3625.0
Force de serrage Max (lbf) 2810.0
Poids (lb) 8.4
Poids (kg) 3.8
Pression Max (bar) 250.0
Force de serrage Max (N) 12.5
show_at_website legacy
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1698757506000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
product_web_status legacy
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Bridage hydraulique à double effet
Back to Top