Hydraulisches Spannen
Destaco’s 70537-D1 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are single action.

70537-D1

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.35
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Max. Spannkraft (lb) 6610.0
Max. Spannkraft (N) 29400.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Hub (mm) 9.0
Produkt Typen Hydraulik Hohlkolbenzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 705
Befestigung Flansch
PublishedDate 1674243540000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top