Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s 70537-D1 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are single action.

70537-D1

Très polyvalent : peut être utilise pour tirer ou pour pousser.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 6610.0
Pression Max (PSI) 5075.0
Course (in) 0.35
Force de serrage Max (N) 29400.0
Course (mm) 9.0
Pression Max (bar) 350.0
Gammes de produits 705
Type de produit Vérin à piston creux hydraulique à simple effet
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1674243540000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top