Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
70537-DX11
70537-DX11
Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.35
Max. Betriebsdruck (PSI)
5075.0
Max. Spannkraft (lb)
6294.0
Max. Spannkraft (N)
28000.0
Hub (mm)
9.0
Max. Betriebsdruck (bar)
350.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674242519000
Befestigung
Flansch
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Hydraulik Hohlkolbenzylinder
Produktreihe
705
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top