Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s 70537-D1 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are single action.

70537-DX11

Très polyvalent : peut être utilise pour tirer ou pour pousser.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 6294.0
Pression Max (PSI) 5075.0
Course (in) 0.35
Course (mm) 9.0
Pression Max (bar) 350.0
Force de serrage Max (N) 28000.0
Type de produit Vérin à piston creux hydraulique à simple effet
PublishedDate 1674242519000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 705
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top