Hydraulisches Spannen
These air hydraulic pumps are designed for various hydraulic applications, especially for intermittent operation. By connecting a 3/2-way or 4/2-way pneumatic valve, the built-in hydraulic valves for stroke and backstroke can be actuated.

713E15051-1

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 713D15051-1. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 713D15051-1. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
max. Volumenstrom (gal/min) 3.17
Max. Betriebsdruck (PSI) 2175.0
max. Volumenstrom (l/min) 12.0
Max. Betriebsdruck (bar) 150.0
Übersetzungsverhältnis 1:25
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Hydraulikpumpe
PublishedDate 1674150930000
Produktreihe 713E
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top