Dispositifs de Serrage Hydraulique
These air hydraulic pumps are designed for various hydraulic applications, especially for intermittent operation. By connecting a 3/2-way or 4/2-way pneumatic valve, the built-in hydraulic valves for stroke and backstroke can be actuated.

713E15051-1

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 713D15051-1. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 713D15051-1. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max sortie (gal/min) 3.17
Pression Max (PSI) 2175.0
Pression Max (bar) 150.0
Pression Max sortie (l/min) 12.0
PublishedDate 1674150930000
Table de conversion 1:25
Type de produit Pompe a air/hydraulique - simple action
Gammes de produits 713E
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top