Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
721D25501-1
721D25501-1
Diese hydraulischen Einschraubzylinder werden dann eingesetzt, wenn für Vor- und Rückhub genaue und kurze Taktzeiten gefordert werden oder wenn höhere Rückzugskräfte für den Rückhub erforderlich sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Spannkraft (lb)
3777.0
Max. Betriebsdruck (PSI)
5075.0
Hub (in)
1.97
Max. Betriebsdruck (bar)
350.0
Max. Spannkraft (N)
16800.0
Hub (mm)
50.0
Befestigung
Einschraubzylinder
PublishedDate
1686235734000
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
721D
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/721D25501-1.STEP
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top