Dispositifs de Serrage Hydraulique
These hydraulic screw-in cylinders are double acting. They can be used in clamping fixtures for positioning, clamping and gripping of workpieces.

721D25501-1

Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 3777.0
Pression Max (PSI) 5075.0
Course (in) 1.97
Force de serrage Max (N) 16800.0
Course (mm) 50.0
Pression Max (bar) 350.0
PublishedDate 1686235734000
Type de produit Cylindre hydraulique visse - Double action
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/721D25501-1.STEP
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 721D
Back to Top