Hydraulisches Spannen
These double action hydraulic short-stroke cylinders are primarily used for operating double action hydraulic punching, notching and cutting units.

725D63171-1

THIS PRODUCT IS DISCONTINUED/NOT AVAILABLE. Diese doppeltwirkenden Hydraulik-Kurzhubzylinder werden hauptsächlich zum Betreiben von doppeltwirkenden Hydraulik-Loch-, Ausklink- und Abschneideinheiten eingesetzt. Montageflansche sind auf Anfrage erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 24524.0
Hub (in) 0.67
Max. Betriebsdruck (PSI) 5000.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Max. Spannkraft (N) 109905.0
Hub (mm) 17.0
Produktreihe 725D
PublishedDate 1692710935000
product_web_status Legacy
show_at_website legacy
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung Einschraubzylinder
Produkt Typen Hydraulik Kurzhubzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top