Dispositifs de Serrage Hydraulique
These double action hydraulic short-stroke cylinders are primarily used for operating double action hydraulic punching, notching and cutting units.

725D63171-1

THIS PRODUCT IS DISCONTINUED/NOT AVAILABLE. Cylindre pour courte course
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 5000.0
Force de serrage Max (lbf) 24524.0
Course (in) 0.67
Pression Max (bar) 350.0
Force de serrage Max (N) 109905.0
Course (mm) 17.0
product_web_status Legacy
show_at_website legacy
Gammes de produits 725D
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1692710935000
Type de produit Cylindre hydraulique courte course - double action
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top