Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
725D80151-1
725D80151-1
Diese doppeltwirkenden Hydraulik-Kurzhubzylinder werden hauptsächlich zum Betreiben von doppeltwirkenden Hydraulik-Loch-, Ausklink- und Abschneideinheiten eingesetzt. Montageflansche sind auf Anfrage erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.59
Max. Spannkraft (lb)
39544.0
Max. Betriebsdruck (PSI)
5000.0
Max. Betriebsdruck (bar)
350.0
Hub (mm)
15.0
Max. Spannkraft (N)
175910.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Hydraulik Kurzhubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
725D
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1674163355000
Befestigung
Einschraubzylinder
Back to Top