Dispositifs de Serrage Hydraulique
These double action hydraulic short-stroke cylinders are primarily used for operating double action hydraulic punching, notching and cutting units.

725D80151-1

Cylindre pour courte course
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 39544.0
Pression Max (PSI) 5000.0
Course (in) 0.59
Course (mm) 15.0
Pression Max (bar) 350.0
Force de serrage Max (N) 175910.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Cylindre hydraulique courte course - double action
PublishedDate 1674163355000
Gammes de produits 725D
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top