pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 800 Series pneumatic single-action hold down clamps feature low profile for compact mounting in tight spaces, uniform clamping force throughout full stroke, and accommodates variable workpiece thicknesses.

800-E

Pneumatischer, einfachwirkender Kraftspanner in flacher, kompakter Bauweise.
  • Flach und kompakt gebaut für die Montage in engen Räumen
  • Gleichmäßige Spannkraft über den gesamten Hub
  • Geeignet für variable Werkstückdicken
  • Einfachwirkend: Druckluftvorschub, Federrückzug
So funktioniert der Spanner:
  • Der Spannarm zieht sich zum Be- und Entladen vollständig zurück.
  • Der Spannarm bewegt sich gerade nach vorne.
  • Der Spannarm schwenkt nach unten, um das Werkstück einzuspannen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Einlassdruck bar [PSI] 70-150
exerting_force_lbf_english 500.0
Spannbereich (in) 0.16
Spannkraft (lbf) 500.0
Gewicht (lb) 2.5
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 70
Spannarm Hub (in) 0.5
Eingangsdruck (PSI) 70-150
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 4,8
Spannkraft (N) 2224.0
Eingangsdruck (bar) 4.8-10.3
Spannbereich (mm) 4.0
exerting_force_n_metric 2224.0
Spannarm Hub (mm) 12.7
Gewicht (kg) 1.13
Anwendung - Montage Gut
PublishedDate 1691169060000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hebelspanner
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Excellent/High
Anwendung - Schweissen Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebsablauf Excellent/High
Produktreihe 800/1200
Luftanschluss Größe 1/4 NPT
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
800-00
Standard-Reparatursatz für pneumatische Spanner, einfachwirkend – Serie 800
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top