Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 800 Series pneumatic single-action hold down clamps feature low profile for compact mounting in tight spaces, uniform clamping force throughout full stroke, and accommodates variable workpiece thicknesses.

800-E

Serrage pneumatique a simple action
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Gamme de serrage (in) 0.16
Pression d’entrée en bar [PSI] 70-150
Poids (lb) 2.5
Pression entrée (PSI) 70-150
exerting_force_lbf_english 500.0
Course bras (in) 0.5
Pression maximale en bar [PSI] pour un fonctionnement mécanique optimal 70
Force exercée (lbf) 500.0
Poids (kg) 1.13
Pression maximale en bar [PSI] pour un fonctionnement mécanique optimal 4,8
Force exercée (N) 2224.0
Course bras (mm) 12.7
Pression entrée (bar) 4.8-10.3
exerting_force_n_metric 2224.0
Gamme de serrage (mm) 4.0
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Cycle de travail Excellent/High
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Serrage pneumatique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage Correct/Moyen
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Usinage Excellent/Haut
PublishedDate 1691169060000
Taille Port air 1/4 NPT
Gammes de produits 800/1200
Accessoires de produit
800-00
Kit de réparation série standard 800 à serrage pneumatique a simple action
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top