Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
8002P-P
8002P-P
Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
30 - 100 psi
Zylinder Durchmesser (in)
2.36
Greifkraft (lbf)
97
Gewicht (lb)
1.85
Hub (in)
0.51
Maximale Fingerlänge (in)
3.15
Hub (mm)
13
Gewicht (kg)
0.84
Maximale Fingerlänge (mm)
80
Greifkraft (N)
1946
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
60
Optionaler Sensor
Ja
Produktfunktion
Greifen
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Sonderausführung
Präzision
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.08
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produkt Typen
Parallelgreifer
Produktreihe
2P
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken
2
Back to Top