Robohand Pinces
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

8002P-P

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3.15
Force de serrage (lbf) 97
Alesage cylindre (in) 2.36
Pressure Range (psi) 30 - 100 psi
Poids (lb) 1.85
Course (in) 0.51
Longueur doigts maxi (mm) 80
Alesage cylindre (mm) 60
Poids (kg) 0.84
Imperial or Metric Product Impérial
Force de serrage (N) 1946
Course (mm) 13
Gammes de produits 2P
nombre de mors 2
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.08
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Précision
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Detecteur en option Oui
Back to Top