Robohand Greifer
Destaco’s 3P Series are designed for hydraulic powered gripping applications, confined spaces in harsh environment applications, and welding applications with protective boot option.

8003P-P-C

Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 3.15
Hub (in) 0.79
Druckbereich (psi) 30 - 100
Gewicht (lb) 2.14
Greifkraft (lbf) 274
Zylinder Durchmesser (in) 2.36
Hub pro Backe 0.26
Hub pro Backe (mm) 6.5
Zylinder Durchmesser (mm) 60
Gewicht (kg) 0.97
Hub (mm) 20
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm) 80
Greifkraft (N) 1219
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken 3
Produktfunktion Greifen
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Optional
Produktreihe 3P
Optionaler Sensor Ja
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung Präzision
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.08
Back to Top