Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
8003P-P-C
8003P-P-C
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course par mors (po)
0.26
Pressure Range (psi)
30 - 100
Poids (lb)
2.14
Force de serrage (lbf)
274
Course (in)
0.79
Longueur doigts maxi (in)
3.15
Alesage cylindre (in)
2.36
Poids (kg)
0.97
Imperial or Metric Product
Impérial
Force de serrage (N)
1219
Alesage cylindre (mm)
60
Longueur doigts maxi (mm)
80
Course (mm)
20
Course par mors (mm)
6.5
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Detecteur en option
Oui
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
Caractéristiques spéciales
Précision
Assistance ressorts
Optionnel
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors
3
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Gammes de produits
3P
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.08
Back to Top