pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 802-U Series pneumatic hold down clamps feature sensor ready for round or T-slot style sensors and are the pneumatic versions of Model 202-U.

802-U

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 02. Ein verbesserter Druckluftzylinder, der sicherstellt, dass die Spannkraft bei normalem Druck geringer als die maximale Haltekraft ist, was die Lebensdauer verlängert; neue Verbundlager an der Bolzenbefestigung und an der Zylinderlagerung, die einen Metall-zu-Metall-Kontakt verhindern und keine Schmierung erfordern; sowie ein neu gestalteter Gabelkopfbolzen zusammen mit verstärkter Lagerung und Anschlägen, die die Langlebigkeit erhöhen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
exerting_force_lbf_english 200.0
Spannarmlänge (in) 1.73
Haltekraft (lb) 200.0
Luftverbrauch (in³) 0.0006
Gewicht (lb) 1.52
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Spannkraft (lbf) 200.0
Höhe unter Spannarm (in) 1.06
Maximale Haltekraft (N) 890.0
Höhe unter Spannarm (mm) 27.0
Spannarmlänge (mm) 43.9
Luftverbrauch (dm³) 0.02
Zylinder Durchmesser (mm) 20
Gewicht (kg) 0.69
Spannkraft (N) 890.0
exerting_force_n_metric 890.0
Download Betriebshandbücher https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3867.pdf
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindelzubehör 202208-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 802
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Andruckspindel inklusive Ja
Spannarmausführung U-Spannarm
PublishedDate 1725393458000
Ersatz Dichtungssatz 802550-20-1-00
Anwendung - Montage Sehr gut
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Flankenscheiben 215105
Anwendung - Schweissen Gut
Produktzubehör
802-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top