Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 802-U Series pneumatic hold down clamps feature sensor ready for round or T-slot style sensors and are the pneumatic versions of Model 202-U.

802-U

Équivalent pneumatique du modèle 202. Les mises à jour incluent un vérin pneumatique actualisé qui garantit une force exercée par le préhenseur inférieure à la capacité de maintien maximale sous une pression normale, ce qui prolonge la durée de service ; des nouveaux roulements composites dans le logement du tourillon et le point de pivot du vérin qui éliminent le contact métal sur métal et ne nécessitent aucune lubrification ; un boulon de chape redessiné, ainsi que des diamètres de rivet et de pré-arrêt accrus pour une longévité supérieure.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 1.73
Poids (lb) 1.52
Alesage cylindre (in) 1.26
Consommation air (in³) 0.0006
Effort de maintien (lbf) 200.0
Force exercée (lbf) 200.0
exerting_force_lbf_english 200.0
Hauteur sous étrier (in) 1.06
Force exercée (N) 890.0
exerting_force_n_metric 890.0
Hauteur sous étrier (mm) 27.0
Consommation air (dm³) 0.02
Effort de maintien maximum (N) 890.0
Longueur Etrier (mm) 43.9
Alesage cylindre (mm) 20
Poids (kg) 0.69
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Goupille incluse? Oui
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Style d'étrier Barre en U
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1725393458000
Rondelle 215105
Application -Assemblage Excellent/Haut
Remplacement joints 802550-20-1-00
Taille Port air 1/8 NPT
Gammes de produits 802
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Assemblage goupille 202208-M
Télécharger le manuel de maintenance https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3867.pdf
Type de produit Serrage pneumatique
Accessoires de produit
802-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top