pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 802-U Series pneumatic hold down clamps feature sensor ready for round or T-slot style sensors and are the pneumatic versions of Model 202-U.

802-UE

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 02
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
exerting_force_lbf_english 200.0
Spannkraft (lbf) 200.0
Spannarmlänge (in) 1.73
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Höhe unter Spannarm (in) 1.06
Luftverbrauch (in³) 0.0006
Gewicht (lb) 1.52
Haltekraft (lb) 200.0
Maximale Haltekraft (N) 890.0
Zylinder Durchmesser (mm) 20
Spannkraft (N) 890.0
Gewicht (kg) 0.69
exerting_force_n_metric 890.0
Spannarmlänge (mm) 43.9
Höhe unter Spannarm (mm) 27.0
Luftverbrauch (dm³) 0.02
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel inklusive Ja
PublishedDate 1725394047000
Ersatz Dichtungssatz 802550-20-1-00
Flankenscheiben 215105
Produktreihe 802
Anwendung - Montage Sehr gut
Luftanschluss Größe G-1/8
Anwendung - Schweissen Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung U-Spannarm
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Download Betriebshandbücher https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Spindelzubehör 202208-M
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Produktzubehör
802-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top