Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 802-U Series pneumatic hold down clamps feature sensor ready for round or T-slot style sensors and are the pneumatic versions of Model 202-U.

802-UE

Équivalent pneumatique du modèle 202.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.0006
Force exercée (lbf) 200.0
Effort de maintien (lbf) 200.0
Poids (lb) 1.52
Longueur Etrier (in) 1.73
Alesage cylindre (in) 1.26
exerting_force_lbf_english 200.0
Hauteur sous étrier (in) 1.06
Alesage cylindre (mm) 20
Poids (kg) 0.69
Effort de maintien maximum (N) 890.0
Consommation air (dm³) 0.02
Hauteur sous étrier (mm) 27.0
exerting_force_n_metric 890.0
Longueur Etrier (mm) 43.9
Force exercée (N) 890.0
Télécharger le manuel de maintenance https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
PublishedDate 1725394047000
Gammes de produits 802
Remplacement joints 802550-20-1-00
Taille Port air G-1/8
Style d'étrier Barre en U
Application -Assemblage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Oui
Rondelle 215105
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Serrage pneumatique
Assemblage goupille 202208-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
802-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top